Bedien- und Anzeigeelemente
Serviceschnittstellen
Serviceschnittstellen
Unterkategorien
har
-port Serviceschnittstellen
Serviceschnittstellen für Inbetriebnahme und Wartung
passend für Wandausschnitte M22,5
einfache und schnelle Montage mit Zentralbefestigungsmutter
Han-Port
®
Schnittstelle für Power und Signal
Modularer Aufbau
Einfache Handhabung
har
-port Serviceschnittstellen
Han-Port
®
Filter
Kategorie
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Schutzkontaktsteckdosen
49
Steckverbinder
107
Systemverkabelung
13
Baureihe
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
D-Sub
6
RJ45
2
USB
5
har
-port
107
Komponente
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Serviceschnittstellen
105
Datensteckverbinder
17
Schutzkontaktsteckdose
17
Kabelkonfektionen
13
Einbaurahmen
9
Gender Changer
6
Ladegerät
2
Beschreibung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
RJ45
44
USB 2.0
37
USB 3.0
23
beidseitig konfektioniert
13
RJ45 Buchse/Buchse Gender Changer, 8-polig, Metall, Kat. 5e
12
mit Schirmblech
9
ohne Schirmblech
8
USB Buchse/Buchse Gender Changer, Bauform A nach Spezifikation 3.0
7
einfach
5
zweifach
5
2 Ausschnitte für HIFF Datenmodul
4
D-Sub 1 (9-polig) Buchse/Stift Gender Changer
4
D-Sub 3 (25-polig) Buchse/Stift Gender Changer
4
Kunststoffausführung, PBT schwarz
4
Metallausführung, matt vernickelt (elektrisch leitend)
4
berührungssicher
4
9-polig
3
Anschluss hinten
3
D-Sub 1
3
D-Sub 1 (9-polig) Buchse/Buchse Gender Changer
3
D-Sub 1 (9-polig) Stift/Stift Gender Changer
3
Audio-Schnittstelle 3,5 mm
2
Buchse/Buchse
2
Kunststoffdeckel, ABS silber metallic
2
Kunststoffdeckel, PC transparent
2
Metalldeckel, matt vernickelt
2
mit LED Betriebsanzeige
2
transparenter Kunststoffdeckel
2
25-polig
1
Buchse/Stift
1
D-Sub 1 (15-polig HD) Buchse/Stift Gender Changer
1
D-Sub 3
1
HDMI Videoschnittstelle
1
Metallausführung, KTL schwarz
1
Metalldeckel, KTL schwarz
1
Stift/Stift
1
für den Einbau vor Hauptschalter
1
Einbautiefe
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
20 mm
30 mm
43 mm
62 mm
bis
20 mm
30 mm
43 mm
62 mm
20 mm
4
30 mm
7
43 mm
3
62 mm
3
Schirmung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
geschirmt
3
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
49
Eingangsspannung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
12 ... 24 V DC
2
Schockbeständigkeit
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Kategorie 1B nach IEC 61373
6
Ausgangsspannung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
5 V DC ±0,25
2
Vibrationsbeständigkeit
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Kategorie 1B nach IEC 61373
6
Bezeichnung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Standard
6
Kontaktanzahl
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
24
bis
24
24
3
Bemessungsstrom
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
5 A
bis
5 A
5 A
6
Bemessungsspannung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
20 V
bis
20 V
20 V
6
Hinweise
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
1x RJ45 Cat.6 / 1x USB-A 3.0, lose beigelegt
1
Werkstoff Gehäuse
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Kunststoff
21
Polyamid (PA)
107
Zink-Druckguss
5
Oberfläche Gehäuse
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
oberflächenveredelt
5
Farbe Gehäuse
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
schwarz
42
silber
62
weiß
3
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
V-2
21
Werkstoff Kabel
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
PVC
8
Farbe Kabel
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
schwarz
8
Kabeltyp
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Kupferkabel (rund)
13
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
R22 (HL 1-3)
2
R23 (HL 1-3)
2
R26
5
PROFINET
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
ja
44
Befestigung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
schraubbar in Gehäusewand
107
Anzahl der Adern
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
8
9
24
25
bis
8
9
24
25
8
2
9
4
24
3
25
2
Zulassungen
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
CE
4
DNV GL
101
Kabeldurchmesser
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
4,5 mm ± 0,2 mm
3
5,8 mm
5
Leider wurden zu Ihrer Suchanfrage keine Ergebnisse gefunden
169 Produkte
(von 169)
3/6
Neuheiten - Aufsteigend
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer-Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Baureihe-Absteigend
Komponente-Absteigend
Beschreibung-Absteigend
Einbautiefe-Absteigend
Serviceschnittstellen
har-port USB 3.0 A-A WDF schwarz 3,0m
Art.Nr.: 09 45 452 1974
USB 3.0
Kabellänge: 3 m
Art der Verbindung: Typ A Buchse - Typ A Steckverbinder
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Serviceschnittstellen
har-port 2x USB 2.0 A-A 2,0m Kabel
Art.Nr.: 09 45 452 1953
USB 2.0
Kabellänge: 2 m
Art der Verbindung: 2x Typ A Buchse - Typ A Steckverbinder
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Serviceschnittstellen
har-port USB 2.0 2xMini-B; 1,0m Kabel
Art.Nr.: 09 45 452 1909
USB 2.0
Kabellänge: 1 m
Art der Verbindung: 2x Typ Mini B Buchse - Typ A Steckverbinder
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Serviceschnittstellen
har-port USB 2.0 A-A WDF schwarz 1,5m
Art.Nr.: 09 45 452 1962
USB 2.0
Kabellänge: 1,5 m
Art der Verbindung: Typ A Buchse - Typ A Steckverbinder
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Serviceschnittstellen
USB 3.0 IP20 Kabel 0,5m, 2x Typ A 1:1
Art.Nr.: 09 45 145 2930
USB 3.0
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kabellänge: 0,5 m
Art der Verbindung: Typ A Steckverbinder - Typ A Steckverbinder
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Serviceschnittstellen
har-port USB 2.0 B-B ;WDF 3,0m Kabel
Art.Nr.: 09 45 452 1914
USB 2.0
Kabellänge: 3 m
Art der Verbindung: Typ B Buchse - Typ B Steckverbinder
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Serviceschnittstellen
har-port USB 3.0 A-A WDF 3,0m Kabel
Art.Nr.: 09 45 452 1934
USB 3.0
Kabellänge: 3 m
Art der Verbindung: Typ A Buchse - Typ A Steckverbinder
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Serviceschnittstellen
har-port USB 3.0 A-A WDF schwarz 0,5m
Art.Nr.: 09 45 452 1970
USB 3.0
Kabellänge: 0,5 m
Art der Verbindung: Typ A Buchse - Typ A Steckverbinder
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Serviceschnittstellen
har-port RJ45 Cat.6; WDF 2,5m Kabel
Art.Nr.: 09 45 452 1512
RJ45
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
Kabellänge: 2,5 m
Art der Verbindung: Buchse auf Steckverbinder
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Serviceschnittstellen
USB 3.0 IP20 Kabel 1,5m, 2x Typ A 1:1
Art.Nr.: 09 45 145 2932
USB 3.0
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kabellänge: 1,5 m
Art der Verbindung: Typ A Steckverbinder - Typ A Steckverbinder
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Serviceschnittstellen
har-port USB 2.0 A-A WDF schwarz 3,0m
Art.Nr.: 09 45 452 1964
USB 2.0
Kabellänge: 3 m
Art der Verbindung: Typ A Buchse - Typ A Steckverbinder
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Serviceschnittstellen
har-port RJ45 Cat.6; WDF 3m schwarz
Art.Nr.: 09 45 452 1543
RJ45
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
Kabellänge: 3 m
Art der Verbindung: Buchse auf Steckverbinder
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Serviceschnittstellen
har-port RJ45 Cat.6; WDF 0,3m schwarz
Art.Nr.: 09 45 452 1532
RJ45
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
Kabellänge: 0,3 m
Art der Verbindung: Buchse auf Steckverbinder
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Serviceschnittstellen
har-port RJ45 Cat.6; WDF 0,15m Kabel
Art.Nr.: 09 45 452 1500
RJ45
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
Kabellänge: 0,15 m
Art der Verbindung: Buchse auf Steckverbinder
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Serviceschnittstellen
har-port 2x USB 2.0 A-A 5,0m Kabel
Art.Nr.: 09 45 452 1955
USB 2.0
Kabellänge: 5 m
Art der Verbindung: 2x Typ A Buchse - Typ A Steckverbinder
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Serviceschnittstellen
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,6m schwarz
Art.Nr.: 09 45 452 1535
RJ45
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
Kabellänge: 0,6 m
Art der Verbindung: Buchse auf Steckverbinder
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Einbaurahmen
Rahmen 1-fach, vernickelt,Plastik Deckel
Art.Nr.: 39 50 000 0100
einfach, Metallausführung, matt vernickelt (elektrisch leitend), transparenter Kunststoffdeckel
Zink-Druckguss
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Serviceschnittstellen
har-port USB 3.0 A-A WDF 2,0m Kabel
Art.Nr.: 09 45 452 1933
USB 3.0
Kabellänge: 2 m
Art der Verbindung: Typ A Buchse - Typ A Steckverbinder
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Serviceschnittstellen
har-port USB 3.0 A-A WDF schwarz 1,5m
Art.Nr.: 09 45 452 1972
USB 3.0
Kabellänge: 1,5 m
Art der Verbindung: Typ A Buchse - Typ A Steckverbinder
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Serviceschnittstellen
har-port USB 3.0 A-A WDF schwarz 1,0m
Art.Nr.: 09 45 452 1971
USB 3.0
Kabellänge: 1 m
Art der Verbindung: Typ A Buchse - Typ A Steckverbinder
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Serviceschnittstellen
har-port USB 2.0 2xMini-B; 0,5m Kabel
Art.Nr.: 09 45 452 1908
USB 2.0
Kabellänge: 0,5 m
Art der Verbindung: 2x Typ Mini B Buchse - Typ A Steckverbinder
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Serviceschnittstellen
har-port RJ45 Cat.6; WDF 10,0m Kabel
Art.Nr.: 09 45 452 1518
RJ45
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
Kabellänge: 10 m
Art der Verbindung: Buchse auf Steckverbinder
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Serviceschnittstellen
USB 3.0 IP20 Kabel 3,0m, 2x Typ A 1:1
Art.Nr.: 09 45 145 2934
USB 3.0
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kabellänge: 3 m
Art der Verbindung: Typ A Steckverbinder - Typ A Steckverbinder
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Serviceschnittstellen
har-port USB 2.0 A-A; WDF 4,0m Kabel
Art.Nr.: 09 45 452 1926
USB 2.0
Kabellänge: 4 m
Art der Verbindung: Typ A Buchse - Typ A Steckverbinder
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Datensteckverbinder
Dateneinsatz (USB,RJ45,SUB-D9,f-m)
Art.Nr.: 39 50 002 0143
mit Schirmblech, USB Buchse/Buchse Gender Changer, Bauform A nach Spezifikation 3.0, RJ45 Buchse/Buchse Gender Changer, 8-polig, Metall, Kat. 5e, D-Sub 1 (9-polig) Buchse/Stift Gender Changer
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Serviceschnittstellen
har-port RJ45 Cat.6; PFT 5m schwarz
Art.Nr.: 09 45 452 1546
RJ45
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
Kabellänge: 5 m
Art der Verbindung: Buchse auf Steckverbinder
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Serviceschnittstellen
har-port RJ45 Cat.6; PFT 7,5m schwarz
Art.Nr.: 09 45 452 1547
RJ45
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
Kabellänge: 7,5 m
Art der Verbindung: Buchse auf Steckverbinder
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Serviceschnittstellen
har-port RJ45 Cat.6; WDF 0,2m schwarz
Art.Nr.: 09 45 452 1531
RJ45
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
Kabellänge: 0,2 m
Art der Verbindung: Buchse auf Steckverbinder
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Serviceschnittstellen
har-port RJ45 Cat.6; PFT 4m schwarz
Art.Nr.: 09 45 452 1545
RJ45
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
Kabellänge: 4 m
Art der Verbindung: Buchse auf Steckverbinder
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Serviceschnittstellen
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,8m schwarz
Art.Nr.: 09 45 452 1537
RJ45
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
Kabellänge: 0,8 m
Art der Verbindung: Buchse auf Steckverbinder
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
Baureihe - Absteigend
Komponente - Absteigend
Beschreibung - Absteigend
Einbautiefe - Absteigend
Die restlichen Produkte vergleichen
0
Produkte auf der Vergleichsliste
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
169 Produkte anzeigen
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0
Produktvideos
Themen & Trends