Filter
  • Art der Verbindung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Extender card
      254
    • Kabel zu Kabel
      55
    • Leiterplatte zu Kabel
      554
    • Mezzanine
      478
    • Motherboard to daughtercard
      743
  • Baureihe
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • DIN 41612
      1086
    • DIN 41626
      1
    • har-modular®
      33
  • Kontaktanzahl
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 2
      2
    • 3
      2
    • 9
      2
    • 15
      28
    • 16
      13
    • 20
      27
    • 24
      2
    • 26
      3
    • 30
      36
    • 31
      12
    • 32
      185
    • 45
      2
    • 48
      166
    • 64
      164
    • 80
      19
    • 96
      135
    • 160
      4
  • Anzahl Signalkontakte
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 0
      2
    • 21
      3
    • 24
      33
    • 42
      19
    • 6
      5
    • 60
      19
    • 78
      19
  • Anzahl Powerkontakte
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 7
      12
  • Bemessungsstrom
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • ≤ 0,4 A
      1
    • ‌ 1 A
      7
    • ≤ 1,4 A
      5
    • ≤ 1,5 A
      7
    • ‌ 2 A
      564
    • ≤ 2 A
      6
    • ‌ 6 A
      169
    • ≤ 10 A
      4
    • ‌ 15 A
      45
    • ≤ 20 A
      6
    • ≤ 30 A
      3
    • ≤ 40 A
      17
1.154 Produkte (von 1.154)
4/39
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0

Wenn Sie noch mehr Informationen über unsere Produkte und Lösungen haben möchten klicken Sie

Mehr Informationen

Themen & Trends