Productos combinables
Productos combinables NEW
Készülékoldal / Fali átvezetés
9
Part Number: 33 48 017 1804 008
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,8m
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,8m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.8 m
Notes
Comparar
Part Number: 33 48 017 1804 008
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,8m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Device side / Panel feed through
9
Detalhes do produto
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada
    HARTING ix Industrial®
    Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    HARTING ix Industrial® Typ A
    Připojení typu IDC
  • Konektor 2
    M12 Kódování X
    Průchozí konektor do panelu Pro montáž ze zadní strany
    Zásuvka (female) Přímé provedení
    Krimpování
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 0,8 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
  • Způsob připojení
    Krimpování
    Zářezový kontakt
  • Kódování Kódování X
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota -40 ... +80 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
    IEC 60754-1 Bezhalogenové provedení
    EN 60811-404 Odolnost proti olejům
    UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140263451
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar