Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Part number: 14 12 021 6001 000
har-flexicon 5,00 MTV-2 BK
har-flexicon 5,00 MTV-2 BK

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Header
Vertical
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌15 A
Contacts: 2
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Coding: Please order coding pins separately.
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Black
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 14 12 021 6001 000
har-flexicon 5,00 MTV-2 BK
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat har-flexicon®
  • Elem Hordozó
  • Specifikáció Függőleges
Verzió
  • Lezárási mód Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
  • Összeköttetés típusa NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 2
  • Kódolás Kérjük, a kódoló tüskéket külön rendelje meg.
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 1
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 5 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 15 A
  • Névleges feszültség 250 V
  • Névleges impulzus feszültség 4 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 15 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +110 °C
  • Benyomási erő ≤ 6 N
  • Kihúzási erő ≥ 3 N
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Poliamid (PA)
    Poliftalamid (PPA)
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Ón nikkelre Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Jóváhagyások
    CE
    UKCA
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 300
  • Nettó tömeg 1,63 g
  • Származási ország Olaszország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140112957
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare