Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
18
Accessories
4
Hoods/Housings
2
N.º de referencia: 09 45 545 1927
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,15m
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.15 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 45 545 1927
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,15m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
18
Accessories
4
Hoods/Housings
2
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 USB
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    IP20 USB 2.0
    타입 A 커넥터
  • 커넥터 2
    HIFF USB 2.0
    타입 A 암형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 0.15 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • 차폐형 차폐형
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 1.5 A
  • 정격 전압 30 V DC
  • 데이터 속도 ‌ 480 Mbit/s
  • 절연 저항 > 1.6 x 106 Ω
  • 접점 저항 ≤ 30 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
  • 케이블 직경 4.9 mm
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    0.5 kV (contact-contact)
    0.5 kV (contact-ground)
  • 임피던스 ‌90 Ω ±15 %
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) Black
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 40 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140263253
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar