Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Eigenschaften im Überblick
Female connector
Rated current: 2.5 A
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Contacts: 10
Performance level: NM 30 (S4)
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
5000 pieces