Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 18 243 0200 064
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,0.2M
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,0.2M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (flat)
Cable length: 0.2 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor .
Part number: 33 18 243 0200 064
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,0.2M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
名称
  • カテゴリ System cabling
  • 製品シリーズ SEK
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 Pre-assembled on both sides
  • コネクタ 1 SEK Female connector
  • コネクタ 2 SEK Female connector
  • ケーブルタイプ Copper cable (flat)
バージョン
  • ケーブル長さ 0.2 m
  • 芯数 10
  • 芯線構造 AWG 28/7
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) Grey
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Antimony trioxide
    Nickel
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 17.9 g
  • 原産国 インド
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140150287
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare