myHARTING Login
Konfigurátory
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Systémová kabeláž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
Katalogy ke stažení
Stáhni data o produktu ePLAN
Stáhni data o produktu Zuken E3series
HARTING YouTube kanál
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Odpovídající produkty
Odpovídající produkty
NOVÝ
žádné údaje nejsou dostupné
eShop
...
Miscellaneous
Cable assemblies
21 34 CON 73P4
Objednací číslo: 21 34 CON 73P4
M8 A 4pole male straight shld overmolded
Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.
Přehled vlastností
Kabelový konektor
Přímé provedení, Zatavení
Male
A kódování
Krimpování
Polyamid (PA)
Kontakty: 4
Jmenovitý proud: 3 A
Polyamid (PA), Zinkový tlakový odlitek
Šroubové zajišťování
Stupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 34 CON 73P4
M8 A 4pole male straight shld overmolded
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Distributoři
E-mailová poptávka
Odpovídající produkty
NOVÝ
žádné údaje nejsou dostupné
Přehled
Detaily produktu
Stahování
Knowledge
Distributoři
Detaily produktu
Stahování
Knowledge
Distributoři
Detaily produktu
Identification
Category
Connectors
Series
Circular connectors M8
Element
Cable connector
Specification
Straight
Overmoulded
Version
Termination method
Crimp termination
Gender
Male
Shielding
Shielded
Number of contacts
4
Coding
A-coding
Locking type
Screw locking
Technical characteristics
Rated current
3 A
Rated voltage
60 V
Insulation resistance
>10
8
Ω
Tightening torque
0.4 Nm
Wrench size (knurled screw / knurled nut)
9
Limiting temperature
-5 ... +80 °C
Mating cycles
≥ 100
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP67 locked condition
Cable diameter
8 mm
Material properties
Material (insert)
Polyamide (PA)
Material (hood/housing)
Polyamide (PA)
Zinc die-cast
Material (overmoulding)
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Commercial data
Packaging size
1
GTIN
5713140813373
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
Stahování
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Uzavřít
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Porovnejte