Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
7
Objednací číslo: 21 35 515 2564 060
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 6.0m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 6.0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 6 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 35 515 2564 060
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 6.0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
7
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12 A kódování
    Male Přímé provedení
  • Konektor 2
    M12 A kódování
    Zásuvka (female) Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Vlastnosti Barevné kódování: modrá/bílá (AWG 24) a černá/červená (AWG 22)
Verze
  • Délka kabelu 6 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Kódování A kódování
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika DeviceNet
  • Průměr kabelu 6,9 mm ±0,3 mm
  • Impedance ‌120 Ω
  • Odpor vodiče při 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Stínění
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (stínění) Hliník
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP non EU product
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 350 g
  • Země původu Mexiko
  • GTIN 5713140264892
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte