Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
6
Tools
3
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
Objednací číslo: 09 12 006 2763
Han Q 4/2 F-AS-QL
Han Q 4/2 F-AS-QL

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Vložky
Axiální šroubové připojení
Zásuvka (female)
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Velikost: Han-Compact®
Kontakty: 6
Průřez vodiče: 4 ... 10 mm² 0.25 ... 1.5 mm² Signál
Slitina mědi
Postříbřený
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 12 006 2763
Han Q 4/2 F-AS-QL
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
6
Tools
3
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
Detaily produktu
Azonosítás
  • Kategória Érintkező vezetők
  • Sorozat Han® Q
  • Azonosítás 4/2
Verzió
  • Lezárási mód Axiális csavaros kivezetés
  • Fajta Anya
  • Méret Han-Compact®
  • Érintkezők száma 6
  • Jelzés érintkezők száma 2
  • Energiátviteli érintkezők száma 4
  • PE érintkező Igen
  • Részletek Han-Quick Lock® jelzés érintkezőkkel
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    4 ... 10 mm²
    0,25 ... 1,5 mm² Jelzés
  • Névleges áramerősség (jelzés) 10 A
  • Névleges feszültség (jelzés) 250 V
  • Névleges impulzus feszültség (jelzés) 4 kV
  • Szennyeződési fok (jelzés) 3
  • Névleges áramerősség (energiaátvitel) 40 A
  • A vezető-föld névleges feszültsége (áram) 400 V
  • A vezető-vezető névleges feszültsége (áram) 690 V
  • Névleges impulzus feszültség (energiaátvitel) 6 kV
  • Szennyeződési fok (teljesítmény) 3
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 0,3 mΩ
  • Érintkező ellenállása, jelzés terület < 3 mΩ
  • Meghúzási nyomaték 1,8 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polikarbonát (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 37,56 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140017399
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte