Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Modules
2
Device side / Panel feed through
2
Objednací číslo: 09 48 C30 0004 030
Han M12 D-cod 4-pol f/- PUR 3 m
Han M12 D-cod 4-pol f/- PUR 3 m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 3 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 C30 0004 030
Han M12 D-cod 4-pol f/- PUR 3 m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Modules
2
Device side / Panel feed through
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Han-Modular®
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    Modul Han® M12
    Zásuvka (female) Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 3 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
  • Stínění Stíněné provedení
  • Kódování D kódování
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Zelená
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140272866
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte