Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
4
Combinables
3
Tools
1
Hoods/Housings
20
Objednací číslo: 19 41 006 3103
Han-Eco Mod.6 TC70-FI-CRT-w. Bridge V2
Han-Eco Mod.6 TC70-FI-CRT-w. Bridge V2

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Vložky
Krimpování
Zásuvka (female)
Polyamid (PA)
Černá
Jmenovitý proud: ‌70 A
Velikost: 10 B
Kontakty: 6
Průřez vodiče: 4 ... 25 mm²
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 19 41 006 3103
Han-Eco Mod.6 TC70-FI-CRT-w. Bridge V2
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
4
Combinables
3
Tools
1
Hoods/Housings
20
Detaily produktu
Identification
  • Category Vložky
  • Series Han-Eco®
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Size 10 B
  • Number of contacts 6
  • PE contact Ano
  • Details
    Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
    Pracovní kontakty: kontakty TC 70
    Kontakt PE: Han-Eco Mod.-SMC-MC/FC-CRT-PE
    Včetně kontaktního můstku (tři kontakty)
    Verze kódování 2
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 4 ... 25 mm²
  • Rated current ‌ 70 A
  • Rated voltage 1.000 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polyamid (PA)
  • Colour (insert) Černá
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 27.3 g
  • Country of origin USA
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140432680
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte