Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
19
Accessories
7
Spare Part
3
Inserts
38
Frames
2
Numer Katalogowy: 09 30 010 1305
Han 10B-Base Panel Single lever IP67
Han 10B-Base Panel Single lever IP67

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
Rozmiar: 10 B
Niska konstrukcja
Rygiel pojedynczy
Poliwęglan (PC), Stal nierdzewna
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy
Malowane proszkowo
RAL 7037 (szary)
Materiał (uszczelki): NBR
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 30 010 1305
Han 10B-Base Panel Single lever IP67
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
19
Accessories
7
Części zamienne
3
Wkłady
38
Frames
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® B
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowy gniazd do montażu przelotowego
  • Typ Niska konstrukcja
Wersja
  • Rozmiar 10 B
  • Typ blokowania Rygiel pojedynczy
  • Han-Easy Lock® Tak
  • Zakres zastosowań Standardowe obudowy wtyczek/gniazd dla złączy przemysłowych
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ‌1 Nm Śruby mocujące M4
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew aluminiowy
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Malowane proszkowo
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7037 (szary)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Materiał (blokady)
    Poliwęglan (PC)
    Stal nierdzewna
  • Kolor (blokowanie) RAL 7037 (szary)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe) V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Nikiel
    Naftalen
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140045088
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare