Matching Products
Matching Products NEW
Kontakte
15
Steckpartner
1
Werkzeuge
2
Zubehör
10
Ersatzteil
1
Gehäuse
41
Part number: 09 16 108 3111
Han 108DD-SMC-FI-CRT-(109-216)
Han 108DD-SMC-FI-CRT-(109-216)

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Crimp termination
Female
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Size: 48 B
Contacts: 216
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Notes
Compare
Part number: 09 16 108 3111
Han 108DD-SMC-FI-CRT-(109-216)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
10
Spare Part
1
Hoods/Housings
41
Product Details
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han DD®
  • Spécification Marquage continue
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Taille 48 B
  • Nombre de contacts 216
  • Contact de terre Oui
  • Identification des contacts 109 ... 216
  • Détails
    Veuillez commander les contacts à sertir séparément
    Vous avez besoin de deux inserts pour un assemblage complet !
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,14 ... 2,5 mm²
  • Intensité nominale ‌ 10 A
  • Tension nominale 250 V
  • Tension de claquage 4 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Tension nominale selon CSA 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 83,14 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140023932
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han D® / DD®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare