Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Part number: 09 06 000 6451
DIN-Power crimp 2,F, Sn, 2500 reel
DIN-Power crimp 2,F, Sn, 2500 reel

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Female contact
Copper alloy
Conductor cross-section: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 06 000 6451
DIN-Power crimp 2,F, Sn, 2500 reel
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
Product Details
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie DIN 41612
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
  • Contatti per
    DIN 41612 Tipo D
    DIN 41612 Tipo E
    DIN 41612 Tipo F
  • Caratteristiche senza piombo
Versione
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Contatto femmina
  • Processo produttivo Contatti stampati
  • Confezione Bobina da 2500 pezzi
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,14 ... 0,56 mm²
  • Sezione conduttori AWG 26 ... AWG 20
  • Diametro esterno del cavo 0,8 ... ‌2 mm
  • Lunghezza di spellatura 3,5 ... 4 mm
  • Resistenza a trazione 15 ... ‌60 N
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-2 (complementare)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1.770 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140009417
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare