Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Objednací číslo: 09 69 287 0061
D SUB MIXED MA PNEUMATIC CONTACT_2,6 mm
D SUB MIXED MA PNEUMATIC  CONTACT_2,6 mm

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Pneumatic contact
Male
German silver
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 69 287 0061
D SUB MIXED MA PNEUMATIC CONTACT_2,6 mm
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Detaily produktu
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type of contact Pneumatic contact
Version
  • Gender Male
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Limiting temperature -10 ... +60 °C
  • Tube inner diameter 2.6 mm
Material properties
  • Material (contacts) German silver
  • Material (seal) Viton
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 2.06 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140099593
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte