Filter
  • Art der Verbindung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Leiterplatte zu Kabel
      1283
    • Leiterplatte zu Leiterplatte
      277
    • Motherboard to daughtercard
      207
  • Baureihe
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • SEK
      220
    • SEK Low-profile
      344
    • SEK Mezzanine
      88
    • SEK Standard
      745
  • Kontaktanzahl
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 4
      1
    • 6
      111
    • 8
      2
    • 10
      122
    • 14
      116
    • 16
      120
    • 20
      120
    • 24
      67
    • 26
      117
    • 28
      1
    • 30
      83
    • 34
      116
    • 40
      114
    • 50
      96
    • 60
      92
    • 64
      93
  • Bemessungsstrom
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • ‌ 1 A
      1153
    • ‌ 2,5 A
      189
    • ‌ 2,6 A
      29
  • Anforderungsstufe
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 2
      488
    • 3
      451
    • NM 30 (S4)
      391
    • nach IEC 60603-13
      851
  • Beschreibung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • mit Kabelanschlag
      63
    • nicht konfektioniert
      101
1.536 Produkte (von 1.536)
4/52
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0

Themen & Trends