Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Tools
1
Accessories
7
데이터가 없습니다.
eShop
Interface connectors
HARTING RJ Industrial
®
Ethernet data interfaces
...
har
-port Service interfaces
USB
09 45 452 1916
품번들: 09 45 452 1916
har-port USB 2.0 B-B ;PFT 4,0m cable
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
서비스 인터페이스
USB 2.0
케이블 길이: 4 m
연결 유형: 타입 B 잭 - 타입 B 커넥터
Notes
비교하다
품번들: 09 45 452 1916
har-port USB 2.0 B-B ;PFT 4,0m cable
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Tools
1
Accessories
7
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
Connectors
Series
har
-port
Element
Service interfaces
Specification
USB 2.0
Version
Cable length
4 m
Connection type
Type B jack - type B connector
Fixing
Screwable in cover plates
Technical characteristics
Ambient temperature
-25 ... +70 °C
Mating cycles
≥ 1,500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP20
Material properties
Material (hood/housing)
Polyamide (PA)
Colour (hood/housing)
silver
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
Specifications and approvals
Approvals
DNV GL
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
100 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140222915
ETIM
EC002599
eCl@ss
27060304 Appliance cord (data cable)
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다