Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
Objednací číslo: 09 15 000 6102
Han D M Crimp Contact Ag 1 QMM-AWG 18
Han D M Crimp Contact Ag 1 QMM-AWG 18

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Krimpovací kontakt
Jmenovitý proud: ≤10 A
Male
Slitina mědi
Postříbřený
Průřez vodiče: 1 mm²
AWG 18
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Crimp Advisor
Objednací číslo: 09 15 000 6102
Han D M Crimp Contact Ag 1 QMM-AWG 18
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Contacts
  • Řada Han D®
  • Druh kontaktu Crimp contact
Verze
  • Způsob připojení Crimp termination
  • Provedení Male
  • Výrobní proces Turned contacts
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 1 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 18
  • Jmenovitý proud ≤ 10 A
  • Vnitřní odpor ≤ 3 mΩ
  • Délka odizolování 8 mm
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Lead
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 0.64 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140021815
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Chapter Han® Q
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han D® / DD®
HARTING News 2020
Han® F+B
Chapter Han-Modular®
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte