Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
21
Part number: 09 19 510 7824 741
SEK mezz Fe 10P THR 2.9mm PL3
SEK mezz Fe 10P THR 2.9mm PL3

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌1 A
Contacts: 10
Straight
Copper alloy
Sn over Ni Termination side, Au over Pd/Ni Mating side
Performance level: 3
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
Part number: 09 19 510 7824 741
SEK mezz Fe 10P THR 2.9mm PL3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
21
Product Details
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 SEK 메자닌
  • 요소 암형 커넥터
  • 접점 설명 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
  • 연결 유형
    PCB와 PCB 간 연결
    마더보드와 도터보드 연결
  • 컨택트핀 개수 10
  • 터미네이션 길이 2.9 mm
  • 패키지 내용 테이프 & 릴
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 정격 전류 ‌ 1 A
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C (60초 동안 최대 240 °C에서 리플로우 납땜 작업)리플로우 납땜 지원리플로우 납땜 지원
  • 삽입 포스 ≤ 30 N
  • 철수 포스 ≤ 30 N
  • 성능 레벨 3
  • 체결 주기 ≥ 50
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
    Pd/Ni 금도금 체결 측면
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 160
  • 총 중량 3.07 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140212473
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
링크
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare