Matching Products
Matching Products NEW
Tools
4
Part number: 09 19 026 9643
SEK 19-26 (4) M-S32-AU KONTAKT
SEK 19-26 (4) M-S32-AU KONTAKT

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB transition connectors
Solder termination, IDC termination
Rated current: ‌1 A
Thermoplastic resin (PC)
Beige
Contacts: 26
Notes
Compare
Part number: 09 19 026 9643
SEK 19-26 (4) M-S32-AU KONTAKT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
4
Product Details
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ SEK Low-profile
  • エレメント PCBトランジションコネクタ
  • コンタクトの説明 ストレート型
バージョン
  • 結線方式
    半田端子
    IDC接続
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 26
  • 詳細
    IDCフラットケーブル1.27 mm (0.050") ピッチ用
    AWG 28/7
技術的特性
  • コンタクト列 4
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 1.27 mm
  • 定格電流 ‌ 1 A
  • 絶縁抵抗 >1012 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0.5 kV
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック製 (PC)
  • カラー(インサート) ベージュ
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP番号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-13
商用データ
  • 梱包寸法 65
  • 正味重量 1 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140036383
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
リンク
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare