Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
4
Part number: 61 88 780 1803 0
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 3,0m
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 3,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Notes
Compare
Part number: 61 88 780 1803 0
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
4
Product Details
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    M12 Codage S
    Femelle Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 3 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x 2,5 mm²
  • Nombre de contacts 3
  • Contact de terre Oui
  • Codage Codage S
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Black
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140240438
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual