myHARTING Login
Konfiguratory
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
eShop
...
Varios
Conectores de cable y cableados
33 10 705 0004 000
Numer Katalogowy: 33 10 705 0004 000
Hybrid cable-2xFO-SM,+3x2,5qmm PVC
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Przewód hybrydowy (miedź/światłowody)
Tryb jednomodowy
2x 9 / 125 µm, 3x 2,5 mm²
PVC
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 10 705 0004 000
Hybrid cable-2xFO-SM,+3x2,5qmm PVC
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Elemento
Cables a granel
Especificaciones
No ensamblado
Tipo de cable
Cable híbrido (cobre/fibra óptica)
Descripción del cable
Monomodo
Versión
Estructura de núcleo
2x 9 / 125 µm
3x 2,5 mm²
Características técnicas
Diámetro de cable
12,6 mm
Radio de flexión mínimo
10x diámetro de cable (plegado repetido)
5x diámetro de cable (plegado único)
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Negro
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2.000
Peso neto
217 g/m
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85447000
GTIN
5713140801608
eCl@ss
27.060.501,00
ETIM
EC001579
UNSPSC 24.0
26121639
Downloads
Download Package
Documentation
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare