Szczegóły
Wymagania w zakresie odporności na wstrząsy i wibracje mogą być spełnione tylko wtedy, gdy przewody są zamocowane w odpowiedniej odległości. Instrukcje dotyczące rozmieszczania odciążek można znaleźć w dokumencie zlokalizowanym w eKatalogu, w części Instrukcje.
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
70 mm²
Prąd znamionowy
≤ 250 A
Rezystancja styku
≤ 0,3 mΩ
Długość odizolowania
22 mm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Odporność na wibracje
Kategoria 2 zgodnie z IEC 61373
Odporność na wstrząsy
Kategoria 2 zgodnie z IEC 61373