Matching Products
Matching Products NEW
Inserts
4
Numer Katalogowy: 09 30 024 5425
Han B Protect Cover Die Cast for Base
Han B Protect Cover Die Cast for Base

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Pokrywa ochronna
dla obudów gniazd z montażem przelotowym, dla obudów gniazd montażu powierzchniowego, Z linką mocującą
Rozmiar: 24 B
Podwójna klamra ryglująca
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Metal
Stopień ochrony: IP65
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 30 024 5425
Han B Protect Cover Die Cast for Base
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Inserts
4
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory
    for bulkhead mounted housings
    for surface mounted housings
    With fixing cord
Version
  • Size 24 B
  • Locking type Double locking lever
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Metal
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Rozmiar opakowania 1
  • Net weight 70 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140047976
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare