Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
24
Tools
3
Accessories
3
Număr articol: 09 45 195 1520
HPP V4 RJ45 GL plug Cat6A 8p, met.
HPP V4 RJ45 GL plug Cat6A 8p, met.

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conectori
Seturi conectori
Terminaţie perforantă
Contacte: 8
PushPull
Material: Zinc turnat sub presiune
Gradul de protecţie: IP65
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 45 195 1520
HPP V4 RJ45 GL plug Cat6A 8p, met.
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
24
Tools
3
Accessories
3
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification RJ45
  • Element Connector sets
Version
  • Termination method Piercing termination
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 8
  • Locking type PushPull
  • Pack contents incl. housing with RJ45 connector, shielding and cable gland
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.08 ... 0.22 mm²
  • Conductor cross-section AWG 28/7 ... AWG 24/7 Stranded
  • Wire outer diameter ‌1 mm
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Cable diameter 4.9 ... 8.6 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Colour (hood/housing) Silver
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
  • REACH SVHC substances
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • ECHA SCIP number 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 92.48 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140059498
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați