Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
5
Objednací číslo: 09 66 354 6512
DSUB SV FE-6, PR-IN 25P AU2 GP 4-4
DSUB SV FE-6, PR-IN 25P AU2 GP 4-4

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Connector
Press-in termination
Rated current: ‌6.5 A
Female
Size: D-Sub 3
Liquid crystal polymer (LCP), Shell: Plated steel
Contacts: 25
Copper alloy
Noble metal over Ni
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Kontaktujte prosím svého místního dodavatele.
Objednací číslo: 09 66 354 6512
DSUB SV FE-6, PR-IN 25P AU2 GP 4-4
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
5
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Stamped
    Straight
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Gender Female
  • Size D-Sub 3
  • Number of contacts 25
  • PCB fixing With board locks
  • Locking type Fixing flange with thread 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Flange height 6 mm
  • Rated current ‌ 6.5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 83 N
  • Withdrawal force
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Performance level
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: Plated steel
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 11.45 g
  • Country of origin Switzerland
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140084223
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte