Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
2
Objednací číslo: 16 34 096 1101 000
mTCA Power Module Connector
mTCA Power Module Connector

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
Provedení modulu
Press-in připojení
Jmenovitý proud: ‌9.3 A
Kontakty: 96
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Termoplastická pryskyřice (PBT)
Béžová
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Kontaktujte prosím svého místního dodavatele.
Objednací číslo: 16 34 096 1101 000
mTCA Power Module Connector
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada Power
  • Prvek Connector
  • Specifikace Module version
Verze
  • Způsob připojení Press-in termination
  • Typ připojení Motherboard to daughtercard
  • Počet kontaktů 96
  • Počet signálních kontaktů 72
  • Počet výkonových kontaktů 24
  • Oblast použití for MicroTCATM
  • Obsah balení Tray packaging
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 9.3 A
  • Izolační odpor >107 Ω
  • Vnitřní odpor
    ≤5 mΩ Power contacts
    ≤25 mΩ Signal contacts
  • Mezní teplota -55 ... +105 °C
  • Připojovací síla ≤ 145 N
  • Odpojovací síla ≤ 110 N
  • Spojovací cykly ≥ 200
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Thermoplastic resin (PBT)
  • Barva (vložka) Beige
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 56.16 g
  • Země původu Czechia
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140119581
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte