Konektor
Filters
  • Vnější průměr vodiče
    Select a value Reset filter
    • ≤ 3,7 mm
      2
  • Průměr kabelu
    Select a value Reset filter
    • 4,5 ... 10 mm
      4
    • 4,9 ... 8,6 mm
      1
  • Stínění
    Select a value Reset filter
    • Bez stínění
      17
  • Upínací rozsah
    Select a value Reset filter
    • 4 ... 11 mm
      3
    • 6 ... 10 mm
      2
    • 6,5 ... 9,5 mm
      3
    • 9 ... 13 mm
      4
  • Odolnost proti rázům
    Select a value Reset filter
    • 25 g / 11 ms, 3× náraz / osa a směr
      4
    • 30 g / 11 ms, 3× náraz / osa a směr
      4
    • 5 g / 30 ms, 3× náraz / osa a směr
      6
    • 5 g / 30 ms, 5× náraz / osa a směr Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
      4
  • Odolnost proti vibracím
    Select a value Reset filter
    • 10–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cyklů Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
      4
    • 10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
      4
    • 5,72 m/s² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
      4
    • 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
      6
18 products (of 18)
1/1
Porovnejte
0
Seřazeno podle
Filters
0