Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Accessories
7
Objednací číslo: 09 45 452 1913
har-port USB 2.0 B-B ;PFT 2,0m cable
har-port USB 2.0 B-B ;PFT 2,0m cable

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Servisní rozhraní
USB 2.0
Délka kabelu: 2 m
Typ připojení: Zásuvka typu B – zástrčka typu B
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 452 1913
har-port USB 2.0 B-B ;PFT 2,0m cable
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Accessories
7
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada har-port
  • Prvek Service interfaces
  • Specifikace USB 2.0
Verze
  • Délka kabelu 2 m
  • Typ připojení Type B jack - type B connector
  • Upevnění Screwable in cover plates
Technické vlastnosti
  • Okolní teplota -25 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 1,500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Polyamide (PA)
  • Barva (kryt) silver
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
Specifikace a schválení
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 76 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140060548
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte