Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 67 000 9922
SCHRAUBE MIT MUTTER UNC/UNC
SCHRAUBE MIT MUTTER UNC/UNC

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Šroubovací čep
S maticí, Závit UNC/UNC, Celková délka 13 mm
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 67 000 9922
SCHRAUBE MIT MUTTER UNC/UNC
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada D-Sub
  • Typ příslušenství Šroubovací čep
  • Popis příslušenství
    S maticí
    Závit UNC/UNC
    Celková délka 13 mm
Verze
  • Podrobnosti Objednávejte 2 ks na jeden konektor.
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment <0,6 Nm
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(a) / 6(a)-I: olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění a v zinkované oceli obsahujících až 0,35 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění obsahujících až 0,35 % hmot. olova a v kusově žárově zinkovaných ocelových součástech obsahujících až 0,2 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 1,25 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 73181558
  • GTIN 5713140087439
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte