Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
26
Accessories
1
Hoods/Housings
2
Objednací číslo: 09 45 551 1151
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit PoE angl. LV
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit PoE angl. LV

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Zásuvka (female)
RJ45, S integrovaným transformátorem, Úhlové provedení, S lehkou hadičkou
Připojování vlnovým pájením
Kontakty: 8
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 551 1151
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit PoE angl. LV
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
26
Accessories
1
Hoods/Housings
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada HARTING RJ Industrial®
  • Identifikace Magnetics
  • Prvek Zásuvka (female)
  • Specifikace
    RJ45
    S integrovaným transformátorem
    Úhlové provedení
    S lehkou hadičkou
Verze
  • Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Počet kontaktů 8
Technické vlastnosti
  • Jmenovité napětí 60 V
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 40
  • Hmotnost netto 9,3 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140224414
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte