Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
Objednací číslo: 09 45 545 1130
RJI RJ45 coupler PCB 2x RJ45
RJI RJ45 coupler PCB 2x RJ45

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Spojka
RJ45
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Můžete použít jeho nástupce 09455451560.
Objednací číslo: 09 45 545 1130
RJI RJ45 coupler PCB 2x RJ45
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada HARTING RJ Industrial®
  • Prvek Coupler
  • Specifikace RJ45
Verze
  • Stínění Unshielded
  • Počet kontaktů 8
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 1.5 A
  • Jmenovité napětí 125 V
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Vlastnosti materiálu
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Specifikace a schválení
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 10.52 g
  • Země původu Vietnam
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140061187
  • eCl@ss 27440190 Industry connector (unspecified)
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte