Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
26
Hoods/Housings
5
Frames
1
Objednací číslo: 09 45 545 1120
RJI RJ45 PN Cat.5, 4p jack IDC AWG24-22
RJI RJ45 PN Cat.5, 4p jack IDC AWG24-22

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektory
Zásuvka (female)
Připojení typu IDC
Polykarbonát (PC)
Bílá, Žlutá
Jmenovitý proud: ‌1.76 A
Kontakty: 4
Průřez vodiče: 0.22 ... 0.32 mm² Plné a laněné
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 45 545 1120
RJI RJ45 PN Cat.5, 4p jack IDC AWG24-22
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
26
Hoods/Housings
5
Frames
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada HARTING RJ Industrial®
  • Prvek Female
  • Specifikace
    RJ45
    HIFF version
Verze
  • Způsob připojení IDC insulation displacement termination
  • Stínění Fully shielded, 360° shielding contact
  • Počet kontaktů 4
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0.22 ... 0.32 mm² solid and stranded
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 24 ... AWG 22
  • Vnější průměr vodiče ‌1.7 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 1.76 A
  • Jmenovité napětí
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Přenosová charakteristika Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
  • Průměr kabelu 5 ... 9 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polycarbonate (PC)
  • Barva (vložka)
    White
    Yellow
  • Materiál (kryt) Zinc die-cast
  • Povrch (kryt) Nickel plated
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-2
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
Specifikace a schválení
  • Schválení DNV GL
  • PROFINET Yes
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 22 g
  • Země původu Latvia
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140061163
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
Han® F+B
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte