Potisk na kabelu
HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT6A x 4x2xAWG23/7 (SHIELED) „RU“ AWM Style 21695 094560001080200 „sequential length in metres“ x „year/internal order number“
Verze
Délka kabelu
50 m
Počet žil
8
Uspořádání vodičů
4x 2x AWG 23/7
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Mezní teplota
-40 ... +80 °C unmoved
-40 ... +80 °C moved
Průměr kabelu
8.7 mm
Minimální poloměr ohybu
8x Cable diameter (repeated bending)
4x Cable diameter (singular bending)
Odpor vodiče při 20 °C
≤75 Ω/km
Izolační odpor při 20 °C
≥ 500 MΩ x km
Doba průchodu signálu při 20 °C
≤ 5.13 ns/m
Impedance při 100 MHz
100 Ω ±5 %
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Green
RoHS
compliant
ELV status
compliant
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Not contained
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Not contained
Látky SVHC podle nařízení REACH
Not contained
Specifikace a schválení
Specifikace
UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
UL style 21695
IEC 60332-1-2 Flame retardancy
Normy
PROFINET
PROFINET
Yes
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
4,300 g
Hmotnost netto
81 g/m
Země původu
Germany
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140062276
eCl@ss
27061801 Data and communication cable (copper)