Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Spare Part
2
Objednací číslo: 21 03 396 1530
PCB recept. hous. and insert back m 1pc
PCB recept. hous. and insert back m 1pc

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
PCB adaptér
Přímé provedení, Vč. krytu, Pro montáž ze zadní strany
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Jmenovitý proud: ‌16 A
Kontakty: 5
Slitina mědi
Au na Ni Na straně konektoru
Kódování: L-kódování
Polyamid (PA)
Šedá
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 03 396 1530
PCB recept. hous. and insert back m 1pc
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Spare Part
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada Circular connectors M12
  • Identifikace Power
  • Prvek PCB adapter
  • Specifikace
    Straight
    incl. housing
    for rear mounting
Verze
  • Způsob připojení Reflow soldering termination (THR)
  • Provedení Male
  • Stínění Shielded
  • Počet kontaktů 5
  • Počet výkonových kontaktů 4
  • Počet speciálních kontaktů 1x FE contact
  • Specifikace speciálních kontaktů FE contact
  • Kódování L-coding
  • Způsob zajišťování Screw locking
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 63 V
  • Jmenovité rázové napětí 1.5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment 2 Nm Lock nut
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Barva (vložka) Grey
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů) Au over Ni Mating side
  • Materiál (kryt) Zinc die-cast
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 3 g
  • Země původu Romania
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140228498
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte