Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Objednací číslo: 61 03 000 5072
Mont. Crimpflansch 9, - 1, fr 5pol.
Mont. Crimpflansch 9, - 1, fr 5pol.

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Krimpovací příruba
D-Sub 5
Vnitřní průměr: 9 mm
Vnější průměr: ‌10 mm
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 03 000 5072
Mont. Crimpflansch 9, - 1, fr 5pol.
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Accessories
  • Řada D-Sub
  • Typ příslušenství Crimp flange
  • Popis příslušenství D-Sub 5
Technické vlastnosti
  • Okolní teplota -20 ... +90 °C
  • Vnitřní průměr 9 mm
  • Vnější průměr ‌ 10 mm
Vlastnosti materiálu
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Lead
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 6 g
  • Země původu Hungary
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140157514
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400