Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 07 31 100 0021
Mini Coax angled 10pak10
Mini Coax angled 10pak10

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Male konektor
Úhlové provedení
Press-in připojení
Kontakty: 10
Slitina mědi
Pozlacený Na straně konektoru, Pozlacený Na straně připojení, středový kontakt, Niklováno Na straně připojení, uzemňovací kontakt
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Béžová
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Kontaktujte prosím svého místního dodavatele.
Objednací číslo: 07 31 100 0021
Mini Coax angled 10pak10
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada Mini Coax
  • Prvek Male connector
  • Specifikace Angled
Verze
  • Způsob připojení Press-in termination
  • Typ připojení Motherboard to daughtercard
  • Počet kontaktů 10
  • Konfigurace kontaktů 2, 5, 8, 11, 14
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení)
    4.4 mm
    6.25 mm
  • Přenosová rychlost ≤ 2,500 MHz
  • Izolační odpor > 5 x 109 Ω
  • Vnitřní odpor
    ≤12 mΩ Centre pin
    ≤6 mΩ Grounding pin
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 100 N
  • Odpojovací síla > 10 N
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Impedance ‌50 Ω
  • Tloušťka PCB ≥1.6 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Barva (vložka) Beige
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů)
    Gold plated Mating side
    Gold plated Termination side, centre pin
    Nickel plated Termination side, grounding pin
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Specifikace a schválení
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 18.3 g
  • Země původu China
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140000803
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 10
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte