Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
6
Objednací číslo: 21 34 848 5484 010
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 1,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 1,0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 1 m
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Můžete použít jeho nástupce C21320000000028.
Objednací číslo: 21 34 848 5484 010
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 1,0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
6
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie System cabling
  • Řada Circular connectors M12
  • Prvek Cable assemblies
  • Specifikace Pre-assembled on both sides
  • Konektor 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Konektor 2
    M12 A-coding
    Female Straight
  • Typ kabelu Copper cable (round)
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x 0.34 mm²
  • Kódování A-coding
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Specifikace a schválení
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 56.5 g
  • Země původu Czechia
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140142312
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte