Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 66 63 009 6004
InduCom 9 Profibus Interface
InduCom 9 Profibus Interface

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Sběrnicové rozhraní
Rozhraní Profibus
Cage clamp svorka
Male
Velikost: D-Sub 1
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Kontakty: 9
Průřez vodiče: 0.08 ... 0.5 mm²
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 66 63 009 6004
InduCom 9 Profibus Interface
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identificación
  • Categoría Konektory
  • Serie D-Sub
  • Elemento Interfaz de bus
  • Especificaciones Interfaz de Profibus
Versión
  • Método de terminación Cage clamp svorka
  • Tipo Male
  • Tamaño D-Sub 1
  • Número de contactos 9
  • Versión Přívod shora
  • Número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 2x
  • Tipo de bloqueo Imbusový šroub Závit 4-40 UNC
  • Contenidos del paquete Zaslepovací deska
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,08 ... 0,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • Voltaje nominal
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Longitud de pelado del cable 5 ... 6 mm
  • Par de apriete
    ≤0,4 Nm Zajišťovací šroub
    ≤0,3 Nm Šroub krytky
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Nivel de rendimiento 2
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Grado de protección según IEC 60529 IP40
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,5 kV
Propiedades del material
  • Material (aislante) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
  • Material (contactos) Slitina mědi
  • Superficie (contactos) Ušlechtilý kov na Ni
  • Material (capota/base) Zinkový tlakový odlitek
  • Longitud 61,7 mm
  • Anchura 31,6 mm
  • Altura 14,8 mm
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Exenciones RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • Estado ELV V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Neobsahuje
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Neobsahuje
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Olovo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65 Ano
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 1 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140158542
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
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
Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát