Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 66 63 009 5034
InduCom 9 MVB interface PL1, M3, Spl ma
InduCom 9 MVB interface PL1, M3, Spl ma

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Sběrnicové rozhraní
Rozhraní MVB/WTB
Cage clamp svorka
Male
Velikost: D-Sub 1
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Kontakty: 9
Průřez vodiče: 0.08 ... 0.5 mm²
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 66 63 009 5034
InduCom 9 MVB interface PL1, M3, Spl ma
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada D-Sub
  • Prvek Bus interface
  • Specifikace MVB/WTB interface
Verze
  • Způsob připojení Cage-clamp termination
  • Provedení Male
  • Velikost D-Sub 1
  • Počet kontaktů 9
  • Verze Top entry
  • Počet kabelových vstupů 2
  • Kabelový vstup 2x
  • Způsob zajišťování Hexagonal screw Thread M3
  • Obsah balení
    Blind plate
    Crimp flange
    Crimp ferrule
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0.08 ... 0.5 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • Jmenovité napětí
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Délka odizolování 5 ... 6 mm
  • Utahovací moment
    ≤0.4 Nm Locking screw
    ≤0.3 Nm cover screw
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP40
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0.5 kV
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů) Noble metal over Ni
  • Materiál (kryt) Zinc die-cast
  • Délka 61.7 mm
  • Šířka 31.6 mm
  • Výška 14.8 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 93.373 g
  • Země původu China
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140216433
  • eCl@ss 27440302 D-Sub-Connector
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte