Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 10 22 300 0004
Han-Yellock 30 kit, 25 pin, straight
Han-Yellock 30 kit, 25 pin, straight

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Sady konektorů
Kontakty: 25
Průchozí panelový kryt, Nosný kryt, Dvojdílný kryt
Velikost: Han-Yellock® 30
Přívod shora
1x M25
Upínací rozsah: 9 ... 18 mm
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 10 22 300 0004
Han-Yellock 30 kit, 25 pin, straight
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Connector sets
  • Řada Han-Yellock®
  • Typ krytu
    Bulkhead mounted housing
    Carrier hood
    Shell
Verze
  • Velikost Han-Yellock® 30
  • Počet kontaktů 25
  • Verze Top entry
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M25
Technické vlastnosti
  • Upínací rozsah 9 ... 18 mm
Vlastnosti materiálu
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Lead
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 668.1 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140189799
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte