Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
5
Accessories
1
Inserts
22
Objednací číslo: 09 33 006 0401
Han Snap Plastic Housing
Han Snap Plastic Housing

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Dvojdílný kryt
Velikost: 6 B
Zajišťovací jazýčky
Přívod shora / ze strany
Materiál (kryt): Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 33 006 0401
Han Snap Plastic Housing
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
5
Accessories
1
Inserts
22
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Hoods / Housings
  • Řada krytů Han-Snap®
  • Typ krytu Shell housing
Verze
  • Velikost 6 B
  • Verze Top/side entry
  • Způsob zajišťování Snap-in latches
  • Obsah balení 2 half shells with blind plugs
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment 0.8 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě For use as a connector according to IEC 61984.
  • Držící síla ≥300 N locked condition
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Polycarbonate (PC)
  • Barva (kryt) RAL 7032 (pebble grey)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Číslo ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
    IEC 60068-2-27 Shock
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 50 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140050716
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Snap®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte