Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
2
Combinables
4
Objednací číslo: 09 35 432 0401
Han PP Power L plug metal var.coding
Han PP Power L plug metal var.coding

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektory
Sady konektorů V souladu s požadavky AIDA, Ochrana proti nebezpečnému dotyku, Variabilní kódování
Pružinové připojení
Jmenovitý proud: ‌16 A
Kontakty: 5
Slitina mědi
Au na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
PushPull
Materiál: Kov
Stupeň krytí: IP65, IP67
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Můžete použít jeho nástupce 09354340401.
Objednací číslo: 09 35 432 0401
Han PP Power L plug metal var.coding
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
2
Combinables
4
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Han® PushPull (V14)
  • Identifikace Power L
  • Prvek Sady konektorů
  • Specifikace
    V souladu s požadavky AIDA
    Ochrana proti nebezpečnému dotyku
    Variabilní kódování
  • Vlastnosti
    Intuitivní zajišťovací mechanismus
    Montáž v terénu bez použití nástrojů
Verze
  • Způsob připojení Pružinové připojení
  • Stínění Bez stínění
  • Počet kontaktů 5
  • Způsob zajišťování PushPull
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 18 ... AWG 13
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 24 V
  • Jmenovité rázové napětí 4 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Délka odizolování
    10 mm Vodiče
    44 mm Plášť kabelu
  • Utahovací moment ‌3 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Průměr kabelu 9 ... 13 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů)
    Au over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Materiál (kryt) Metal
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Schválení DNV GL
  • PROFINET Yes
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 95,4 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140054554
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte