Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
Accessories
4
Spare Part
2
Modules
276
Objednací číslo: 09 14 010 0303
Han Modular frame 10 hood 3 module A-C (
Han Modular frame 10 hood 3 module A-C (

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Sklopný rámeček
Pro 3 moduly, A ... C
Velikost: 10 B
Poznámky
Porovnejte
Tento díl nepoužívejte pro nové návrhy. Můžete použít jeho nástupce 09140100361.
Objednací číslo: 09 14 010 0303
Han Modular frame 10 hood 3 module A-C (
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
Accessories
4
Spare Part
2
Modules
276
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Accessories
  • Řada Han-Modular®
  • Typ příslušenství Hinged frame
  • Popis příslušenství
    for 3 modules
    A ... C
  • Vlastnosti
    Conductor cross-section PE (power side) 4 ... 10 mm²
    Conductor cross-section PE (signal side) 1 ... 2.5 mm²
Verze
  • Velikost 10 B
Technické vlastnosti
  • Délka odizolování 8 ... 10 mm
  • Utahovací moment
    ‌0.8 Nm PE screw M3
    ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Lead
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 10 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140020849
  • eCl@ss 27440206 Module carrier frame for industrial connectors
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte