Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
12
Tools
13
Accessories
1
Objednací číslo: 09 33 000 6202
Han E F Crimp Contact Ag WG 2.5 mm
Han E F Crimp Contact Ag WG 2.5 mm

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Krimpovací kontakt
Jmenovitý proud: ≤16 A
Zásuvka (female)
Slitina mědi
Postříbřený
Průřez vodiče: 2.5 mm²
AWG 14
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Crimp Advisor
Objednací číslo: 09 33 000 6202
Han E F Crimp Contact Ag WG 2.5 mm
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
12
Tools
13
Accessories
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Contacts
  • Řada Han E®
  • Druh kontaktu Crimp contact
Verze
  • Způsob připojení Crimp termination
  • Provedení Female
  • Identifikace kontaktu 3 grooves
  • Výrobní proces Turned contacts
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 2.5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 14
  • Jmenovitý proud ≤ 16 A
  • Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
  • Délka odizolování 7.5 mm
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Lead
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 0.8 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140907935
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte