Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
Objednací číslo: 09 15 000 6123
Han D M Crimp Contact Au AWG 20
Han D M Crimp Contact Au AWG 20

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Krimpovací kontakt
Jmenovitý proud: ≤10 A
Male
Slitina mědi
Pozlacený
Průřez vodiče: 0.5 mm²
AWG 20
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Crimp Advisor
Objednací číslo: 09 15 000 6123
Han D M Crimp Contact Au AWG 20
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Contacts
  • Řada Han D®
  • Druh kontaktu Crimp contact
Verze
  • Způsob připojení Crimp termination
  • Provedení Male
  • Výrobní proces Turned contacts
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0.5 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 20
  • Jmenovitý proud ≤ 10 A
  • Vnitřní odpor ≤ 3 mΩ
  • Délka odizolování 8 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů) Gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Lead
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 0.5 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140021891
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® Q
Chapter Han D® / DD®
HARTING News 2020
Han® F+B
Chapter Han-Brid®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Chapter Han-Com®
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte