Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
25
Tools
1
Accessories
8
Spare Part
4
Inserts
89
Objednací číslo: 09 20 003 0227
Han A Base Surface Thermoplastic PG 11 B
Han A Base Surface Thermoplastic PG 11 B

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Panelový kryt
Černá
Velikost: 3 A
Jedna zajišťovací páčka
Přívod shora
1x Pg 11
Materiál (kryt): Polykarbonát (PC)
RAL 9005 (černá)
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 20 003 0227
Han A Base Surface Thermoplastic PG 11 B
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
25
Tools
1
Accessories
8
Spare Part
4
Inserts
89
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Hoods / Housings
  • Řada krytů Han A®
  • Typ krytu Surface mounted housing
  • Popis krytu Black
Verze
  • Velikost 3 A
  • Verze Top entry
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x Pg 11
  • Způsob zajišťování Single locking lever
  • Oblast použití Standard Hoods/housings for industrial applications
  • Obsah balení Please order seal screw separately.
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě For use as a connector according to IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Polycarbonate (PC)
  • Barva (kryt) RAL 9005 (jet black)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 18.22 g
  • Země původu Romania
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140038417
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte