Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
11
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
20
Objednací číslo: 09 20 016 0301
Han A Base Panel 1 Lever
Han A Base Panel 1 Lever

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průchozí panelový kryt
Velikost: 16 A
Nízké konstrukční provedení
Jedna zajišťovací páčka
Polykarbonát (PC), Nerezová ocel
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 7037 (prachová šedá)
Materiál (těsnění): NBR
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 20 016 0301
Han A Base Panel 1 Lever
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
11
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
20
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Hoods / Housings
  • Řada krytů Han A®
  • Typ krytu Bulkhead mounted housing
  • Typ Low construction
Verze
  • Velikost 16 A
  • Způsob zajišťování Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Oblast použití Standard Hoods/housings for industrial applications
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment ‌1 Nm Fixing screws M3
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě For use as a connector according to IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Aluminium die-cast
  • Povrch (kryt) Powder-coated
  • Barva (kryt) RAL 7037 (dust grey)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Barva (zajišťovací prvek) RAL 7037 (dust grey)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Číslo ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Nickel
    Naphthalene
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 63.2 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140039667
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte