Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
70
Objednací číslo: 09 20 010 2812
Han A 10 Pos. F Insert Screw
Han A 10 Pos. F Insert Screw

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Vložky
Šroubové připojení
Zásuvka (female)
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Jmenovitý proud: ‌16 A
Velikost: 10 A
Kontakty: 10
Průřez vodiče: 0.75 ... 2.5 mm²
Slitina mědi
Postříbřený
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
NOVÝ
Proudová křivka
Objednací číslo: 09 20 010 2812
Han A 10 Pos. F Insert Screw
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
70
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Inserts
  • Řada Han A®
Verze
  • Způsob připojení Screw termination
  • Provedení Female
  • Velikost 10 A
  • Počet kontaktů 10
  • Kontakt PE Yes
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0.75 ... 2.5 mm²
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Jmenovité rázové napětí 4 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Utahovací moment
    ‌0.5 Nm Contact screw M3
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
    ‌0.8 Nm PE screw M3.5
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polycarbonate (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů) Silver plated
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 10.8 g
  • Země původu Romania
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140039438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han A®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte